Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules
Legrand

Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
DRIVIA 13 Modulschränke - Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750 ° C - Entspricht den Vorschriften des ERP ( Öffentliche Gebäude ) und des IGH ( Hohe Gebäude ) gemäß der Norm NF EN 60 695-2-11 - In Übereinstimmung mit IEC 60670-24 - Entspricht der Norm IEC 62 208: ermöglicht Baugruppen gemäß IEC 61 439-3 - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Cabinets 13 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 11). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 250 - Thickness: 103.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Drivia-13modules
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)103.5
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Sekundär MaterialPVC
  • Nettogewicht (kg)988
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl circuit device enclosures
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit