Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Google-Übersetzung,
Fasclic auto, 8% Zeitersparnis bei der Installation: schnellere Montage OHNE WERKZEUG mit einem Klick - Führungsfunktion zur Längenausrichtung - Reichweite von 2 Metern - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Spezifikation
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-FASCLIC-AUTO
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC000047
  • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
  • UNSPSCCode39121017
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit