Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivoting wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 492x450mm to 1025x600mm
Pivoting wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 492x450mm to 1025x600mm
    Legrand

    Pivoting wallmount cabinets Legrand Linkeo with removable side panels - width 600mm - from 492x450mm to 1025x600mm

    Google-Übersetzung,
    Dieser Wandaufbauschrank ist perfekt auf die Anforderungen im gewerblichen Bereich abgestimmt. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Gehäuse, um einen freien Zugang zur Rückseite des Schranks zu ermöglichen und die Installation und Wartung zu erleichtern. Umkehrbare Schwenkrichtung. Geliefert mit 2x19 Zoll Pfosten in der Tiefe verstellbar und mit U-Markierung. Wendbare flache Sicherheitsglastür mit Siebdruck und integriertem Schloss. 3 vorgestanzte Kabeleinführungen (oben, unten und hinten). Perforationen für natürliche Belüftung. Kann auch ein Lüfter-Kit Ref. 646238 aufnehmen.
    Spezifikation
    • Capacity from 9U to 21U Height from 492mm to 1025mm Loading capacity from 27kg to 63kg Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching. Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08). The pivoting body allows a free access to the rear of the cabinet to facilitate installation and maintenance
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-legrand-linkeo-coffrets-pivotants-avec-panneaux-lateraux-amovibles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-21
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationVerteilerelement
    • UNSPSCNameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSCCode391213
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit