Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Google-Übersetzung,
Aufputzgehäuse XL³ 160 - „gebrauchsfertige“ isolierte Verteilerschränke - Kapazität 24 Module pro Reihe - Hüllen, die die Realisierung von Sätzen ermöglichen, die durch vollständige Isolierung geschützt sind (äquivalent zu Geräten der Klasse II) gemäß NF EN 61439-2 und - 3. Ausziehbares Fahrgestell mit montierten symmetrischen Schienen. Lieferung mit automatischer Erdungsklemme - Lieferung komplett mit Schienen und Frontplatten. Separat zu bestellende Türen - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-XL3_160-Isolant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)575
  • Tiefe (mm)147
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Nettogewicht (kg)6233
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit