Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Google-Übersetzung,

Zero U Remote Patch-Lösung für universelle Montage.

Spezifikation
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzero-u-kit-for-universal-fixing
  • ProduktfamilieZero-U kit
  • ProduktgruppeFixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)46
  • Breite (mm)123
  • Tiefe (mm)179
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)0.51
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC000264
  • ETIM-NamePanel for distribution board

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich