Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel
Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel
    Lekolar

    Fixa scenmodul Idun 3 steg B120 med spegel

    Google-Übersetzung,
    Idun ist eine vielseitige Serie von Szenenmodulen und Sitzreihen für Vorschulkinder und jüngere Schüler in der Schule. Dadurch, dass alle Einheiten kombinierbar sind, ist es sehr einfach, eine abwechslungsreiche Lernumgebung zu schaffen, die sich maßgenau und einzigartig anfühlt. Wir sind sehr stolz auf das Idun Nordic Ecolabel (5031 0099) und tragen damit zu einer nachhaltigen Lernumgebung bei. Full Idun ist aus FSC-zertifiziertem Birkensperrholz gefertigt. Abmessungen: 120 x 99 x 59,5 cm. Spiegel des Laminats auf der Rückseite.
    Spezifikation
    • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x99x59,5 cm. Spegel av laminat på baksidan.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer111810
    • ProduktfamilieFixa Play
    • ProduktgruppeScenmodul
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit