Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med sockel B80xD40xH72
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med sockel B80xD40xH72
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med sockel B80xD40xH72
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med sockel B80xD40xH72

    Google-Übersetzung,
    Aufbewahrung für das Klassenzimmer nach Wunsch gebaut und fertig montiert geliefert. Die Rahmen haben vorgebohrte Löcher in den Seitenwänden / Trennwänden, um alle möglichen Kombinationen zu ermöglichen. Dieser Rahmen hat zwei große und zwei kleine offene Regale, mit & nbsp; Die Bodenplatte ist etwas breiter für mehr Stabilität. & Nbsp; 4 Räder, zwei bewegen sich durch die Schleusen an der kurzen Seite. Die anderen beiden sind fixiert, was die Lagerung bei Bewegung stabil macht. Fügen Sie nach Wunsch Türen oder Schubladen hinzu und werden komplett montiert geliefert. Schüler Die Aufbewahrung kann auch komplett offen genutzt werden. Schubladen und Türen haben eine schmale Öffnung, die Briefkasten und transparent wirkt. Material 18 mm Spanplattenlaminat. Kanten ABS. Rahmen mit Beinen und Sockel sollten mit den mitgelieferten Wandhalterungen an der Wand befestigt werden. Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ben, Basis und Räder funktionieren 10 cm hoch. Innenraumfach: B37xT38xH18 / 38 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer117178
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit