Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa Book Case 3:1 front display
Lekolar

Fixa Book Case 3:1 front display

Google-Übersetzung,
Ein gutes Buch kommt nie aus der Mode. Die FIXA-Buchaufbewahrung umfasst ein Bücherregal, niedrige Bücherboxen und ein 3:1-Modul mit Bücherboxen in einem Front- und Rückendisplay-Design. Alles für Kinder im Vorschulalter konzipiert, um Bücher abzuholen. Die Bücherboxen haben auch andere Funktionen, wie die Aufbewahrung von Bastel- oder Baumaterial, das Bücherregal kann verwendet werden, um Papier oder inspirierende Bilder aufzubewahren, oder warum nicht die Kuscheltiere darin sitzen und herausschauen lassen? FIXA Bücherregal ist in massivem, klar lackiertem oder weiß pigmentiertem Birkensperrholz oder mit Laminatoberfläche erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117339
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeBoklådor
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)880
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden