Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Google-Übersetzung,
    Fertiges Modul in zwei Tiefen 36 und 46 cm. Schiebetür aus Plexiglas. Kaufen Sie gerne die Räder, Sockel, Beine oder Beinrahmen. Verwenden Sie als Rad diejenigen, die zwei feste und zwei bewegliche enthalten. Hergestellt aus 16 mm Birkensperrholz. Colours of Autumn ist mit HPL. Birke und weiß pigmentiert ist komplett in 18 mm Sperrholz. Abmessungen: B59xH79 cm. Tiefe in 36 oder 46 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer117345
    • ProduktfamilieFixa
    • ProduktgruppeDisplay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit