Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117

Google-Übersetzung,
Fertiges Modul, dessen gesamte Innenseite mit Acrylspiegel verkleidet ist. Öffnung wie eine Höhle geformt. Hergestellt aus 16 mm Birkensperrholz. Farben mit HT sind mit Hochdrucklaminat. Birke und weiß pigmentiert sind komplett in 18 mm Sperrholz. Abmessungen: B117 x H117 x T117 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117582
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeKrypin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit