Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVEA liten dörr vänster för förvaring med hjul
SVEA liten dörr vänster för förvaring med hjul
SVEA liten dörr vänster för förvaring med hjul
SVEA liten dörr vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA liten dörr vänster för förvaring med hjul

    Google-Übersetzung,
    Aufbewahrung für das Klassenzimmer nach Wunsch gebaut und fertig montiert geliefert. Die Tür zum Rahmen mit Rädern. Zur Verwendung am Boden des Speichers. Die Tür lässt einen Spalt von 1,5 cm wirkenden Briefkästen und transparent. Decken Sie ein Tablett ab. Material 18 mm Spanplattenlaminat. Kanten ABS. Passend zum Einsetzen in den Boden der Ablage 117 377, 117 376, 117 375, 117 379, 117 378, 117 374 und 117 373
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120053
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit