Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA 3 lådor för förvaring med hjul

    Google-Übersetzung,
    Aufbewahrung für das Klassenzimmer nach Wunsch gebaut und fertig montiert geliefert. Boxen auf dem Rahmen mit Rädern und wird am Boden der Lagerung verwendet. Lässt eine Öffnung von 1,5 cm wirkenden Briefkästen und transparent. Material 18 mm Spanplattenlaminat. Kanten ABS. Passend in den Boden der Aufbewahrung 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 und 117373. Vordermaße: B38,5xH 18 cm oben und unten 17 cm. Messen Sie die Innenmaße: B34xT33,5xH10 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120057
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit