Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa dockhus 2:2 1 dörr
Lekolar

Fixa dockhus 2:2 1 dörr

Google-Übersetzung,
FIXA Puppenhäuser sind fertige Module mit einem Sockel aus Birkensperrholz, teilweise verschiebbaren Regalen und Trennwänden. Die Türen sind in 16 verschiedenen Farben erhältlich. Machen Sie das Interieur besonders spannend, indem Sie kleine Spiegel aufstellen oder das Innere mit schön gemustertem Papier oder Kinderzeichnungen dekorieren. Ein besonders spannendes Element kann sein, die Kinder durch die Fenster hineinschauen zu lassen und herauszufinden, was sich darin befindet. Vielleicht können sie das Innere mit einer Taschenlampe beleuchten? Oder Sie beleuchten die Regale im Inneren mit LED-Lichtschleifen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120139
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeDockhus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit