Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa krypin Runda Bo 3:2
Lekolar

Fixa krypin Runda Bo 3:2

Google-Übersetzung,
In einem Alltag mit vielen Aktivitäten und wechselndem Tempo braucht es Orte der Ruhe und Stille. FIXA Nest ist ein Ort, an dem Kinder in ihrer eigenen kleinen Welt sein können, aber trotzdem alles sehen, was um sie herum vor sich geht. Das fertige FIXA Nest hat eine 3:2 oder 4:2 Basis aus Birkensperrholz und eine MDF-lackierte Front, Tiefe 46 cm. Sie können auch Ihre eigenen Kombinationen aus FIXA Aufbewahrungsmodulen und FIXA Aufbewahrungsfronten Kreis, Haus oder Höhle zusammenstellen. Für eine besonders gemütliche Atmosphäre im Nest kannst du eine passende FIXA Matratze auswählen und LED-Spots oder LED-Lichtschleifen hinzufügen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120149
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeKrypin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)880
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit