Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
Croco motorikset, berg
    Lekolar

    Croco motorikset, berg

    Google-Übersetzung,
    Schwanengekennzeichnetes Motorikset ohne PVC mit Kaltschaumkern. Enthält: 2 Vågmoduler à 110x45x62 cm. Koffer aus 2-Lagen-Material bestehend aus 49 % Polyurethan und 51 % Polyester. Wasserdicht. Nass abwischbar und maschinenwaschbar bis 90°C. Schwanenlabel, Lizenznummer 3031 0084
    Spezifikation
    • Svanenmärkt motorikset helt utan PVC med kallskumskärna. Innehåller: 2 vågmoduler à 110x45x62 cm. Fodral av 2-skiktsmaterial bestående av 49 % polyuretan och 51 % polyesterväv. Vattentät. Avtorkningsbar med våt trasa och maskintvätt i upp till 90 °C. Svanenmärkt, licensnummer 3031 0084.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121277
    • ProduktfamilieCroco
    • ProduktgruppePlay furniture
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit