Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 200x70 H70 cm

    Google-Übersetzung,
    Rorvik Picknicktische sind eine Reihe von Picknicktischen in zwei verschiedenen Höhen und fünf verschiedenen Längen und einer runden Option. Stahlflächen auf den Sitzbänken werden in vier verschiedenen Farben lackiert oder nur verzinkt, die lackierten Stahlflächen werden zunächst verzinkt. Tischplatte aus Kompaktlaminat in fünf verschiedenen Farben.
    Spezifikation
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer129468
    • ProduktfamilieRörvik
    • ProduktgruppeOutdoor Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden