Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm

Google-Übersetzung,
Rorvik Picknicktische sind eine Reihe von Picknicktischen in zwei verschiedenen Höhen und fünf verschiedenen Längen und einer runden Option. Stahlflächen auf den Sitzbänken werden in vier verschiedenen Farben lackiert oder nur verzinkt, die lackierten Stahlflächen werden zunächst verzinkt. Tischplatte in geölter Kiefer. Vor dem Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Behandlung mit Holzöl auf Wasserbasis. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf.
Spezifikation
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer129679
  • ProduktfamilieRörvik
  • ProduktgruppeOutdoor Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden