Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back

Google-Übersetzung,
Fertiges offenes Modul, das komplett mit Kunststoffrückwand und Deckel geliefert wird. Räder mit Schlössern müssen montiert werden. Die Tische sind in zwei Höhen erhältlich. Die sensorischen Spieltische sind aus 16 mm Birkensperrholz gefertigt. Farben mit HT sind mit Hochdrucklaminat. Birke und weiß pigmentiert sind komplett in 18 mm Sperrholz. Kunststoffrückwand mit Deckelabmessungen B39xL29xT12,5 cm. Abmessungen: B88xT58xH50 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer129899
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeLekmöbel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit