Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk

    Google-Übersetzung,
    Die Flexi-Serie wurde direkt für Vorschul- und Schulaktivitäten entwickelt und aus 18 mm starkem Birkensperrholz hergestellt. Flexi ist sowohl als wandmontiertes Modell als auch als unabhängiges Modell für den Boden erhältlich. Bodenmodell kann seitlich mit Rädern gehabt werden. Röhrchengestell, das Schmutz von Schuhen und Stiefeln durchlässt. Doppelhaken für Kleidung / väskkrok in jedem Fach. Lücken oben und unten können auf unterschiedliche Farben eingestellt werden. Flexi ist in 3 Breiten standardmäßig mit Innenmaß 22 cm, 25 cm oder 28 cm erhältlich. Es können bis zu 5 Fächer zusammengestellt werden. Die Flexi-Serie kann auch angepasste Abmessungen in Breite und Höhe projizieren – bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen. Höhe: 143 cm. Tiefe 24 cm, die Bank 44 cm. Abstand vom Kleiderhaken zum Schuhregal: 100 cm. Wandmontage mit Sitzbank. Innenmaß pro Seite 28 cm. Schwanenetikett, Lizenznummer 5031 0099
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33387
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1430
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit