Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack dubbelsidig golvmodell m hjul
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack dubbelsidig golvmodell m hjul
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack dubbelsidig golvmodell m hjul
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk 2 fack dubbelsidig golvmodell m hjul

    Google-Übersetzung,
    Die Flexi-Serie wurde direkt für Vorschul- und Schulaktivitäten entwickelt und aus 18 mm starkem Birkensperrholz hergestellt. Flexi ist sowohl als wandmontiertes Modell als auch als unabhängiges Modell für den Boden erhältlich. Bodenmodell kann seitlich mit Rädern gehabt werden. Röhrchengestell, das Schmutz von Schuhen und Stiefeln durchlässt. Doppelhaken für Kleidung / väskkrok in jedem Fach. Lücken oben und unten können auf unterschiedliche Farben eingestellt werden. Flexi ist in 3 Breiten standardmäßig mit Innenmaß 22 cm, 25 cm oder 28 cm erhältlich. Es können bis zu 5 Fächer zusammengestellt werden. Die Flexi-Serie kann auch angepasste Abmessungen in Breite und Höhe projizieren – bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen. Höhe: 165cm. Tiefe 24 cm, die Bank 44 cm. Mit seiner Bank, Doppelschränken und feststellbaren Rädern. Lieferung mit Rücken zwischen den Abschnitten. Innenmaß pro Seite 28 cm. Schwanenetikett, Lizenznummer 5031 0099
    Spezifikation
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 165 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Med sittbänk, dubbla överskåp och låsbara hjul. Levereras med rygg mellan sektionerna. Invändigt mått per plats 28 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36264
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit