Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

Google-Übersetzung,
Das Sofa hält harten Griffen stand und ist mit dem strapazierfähigen Trevira CS Stoff Khaki bezogen. Der Stoff auf der Sitzfläche ist abnehmbar und bei 60° in der Maschine waschbar. Der feste Stoff wird direkt mit Wasser und Waschmittel gewaschen. Die Rückseite des Gewebes verhindert, dass Flüssigkeit in den Kaltschaum eindringt. Abmessungen: 172 x 90 cm. Sitztiefe 55 cm, Sitzhöhe 44 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer39560
  • ProduktfamilieTrolla
  • ProduktgruppeSofa
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1720
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden

Ähnliche Produkte