Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 white

    Google-Übersetzung,
    Materialschrank mit Rahmen aus Direktlaminat. Fronten sind wahlweise mit Direktlaminat oder Laminat erhältlich. Rahmen sind in 3 verschiedenen Designs und Fronten in 10 verschiedenen erhältlich. Ausgestattet mit 3 Einlegeböden und 12 Kästen, alle Türen mit Stangenverschluss und 170 Grad Öffnungswinkel. Hochdrucklaminat auf der Vorderseite sorgt für eine extrem haltbare Oberfläche.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80567
    • ProduktfamilieNorden
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit