Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dino rutschkana
Dino rutschkana
    Lekolar

    Dino rutschkana

    Google-Übersetzung,
    Eine Indoor-Wasserrutsche für die Kleinsten. Sehr stabile Konstruktion aus 18 mm Birkensperrholz FSC, mit Oberfläche aus Hochdrucklaminat. Kleine Treppe auf der einen Seite und Schiebetür auf der anderen. Griffe auf beiden Seiten. Vollständig montiert. Abmessungen: 120 x 60 x 60 cm. Entwerfen Sie Johanna-Strand.
    Spezifikation
    • En inomhusrutschkana för de allra minsta. Mycket stadig konstruktion i 18 mm björkplywood FSC, med yta av högtryckslaminat. Liten trappa på ena sidan och kana på den andra. Handtag på båda sidor. Levereras monterad. Mått: 120x60x60 cm. Design Johanna Strand.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer81383
    • ProduktfamilieDino and Elly
    • ProduktgruppePlay furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden