Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa merchant disk
Lekolar

Fixa merchant disk

Google-Übersetzung,
Die Möglichkeiten des Fix-Storage-Sortiments grenzen ans Unendliche. Es bietet Komplettlösungen, die als Ganzes erhältlich sind oder sich inspirieren lassen und von denen aus Sie Ihre eigene Aufbewahrungslösung erstellen können. Bauen Sie Ihre eigene Lösung mit Hilfe von Regalen, Trennwänden und Rahmen. Lassen Sie Ihren Bedarf darstellen, wie viele Behälter Sie möchten. Manchmal möchten Sie Ihren Speicher schließen. Wählen Sie die Tür oder Schublade und zwischen verschiedenen Größen, Farben und Designs. Alles ist farblich auf das übrige Sortiment abgestimmt. Manchmal will man auch abschließen, dann legt man es auf die Schublade oder Tür. Der Rahmen ist aus Birke und weiß pigmentiert, hergestellt aus 15 mm starkem Birkensperrholz. Türen aus Sperrholz mit Hochdrucklaminat Dicke 16 mm. Oder wählen Sie lackiertes MDF in 16 mm Stärke. Als Neuheit bieten wir die Türen jetzt in strapazierfähigem Hochdrucklaminat und auch frischen Farben wie Pastell und Tür ganz in Weiß an.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer81526
  • ProduktfamilieFixa
  • ProduktgruppeCombinations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)1170
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit