Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Google-Übersetzung,
    Lekspis für die Vorschulumgebung. Komplett mit Induktionskochfeld, einschaltbaren Tasten und sidhängda Türen für optimale Gebrauchssicherheit. Luftlöcher / Griffe. Materialien: Luke, Paneel, Sockel, obere MDF-Kochplatte aus 3 mm HDF, Rahmen aus 16 mm Spanplatte, Ofenfenster aus Acryl und Kochfeld aus PET. Farblich auf das übrige Sortiment abgestimmt. Abmessungen: B45xT39xH59 cm. Geeignet ab 3 Jahren. Gewicht 15 kg. Unmontiert versendet.
    Spezifikation
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer81700
    • ProduktfamilieNikki
    • ProduktgruppePlay furniture kitchen
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden