Kunststoff aus 100 % Recyclinganteil. Der Stuhl entspricht der EN 1729-1 Größenkennzeichnung 5 & 6, was bedeutet, dass Benutzer zwischen 146 und 188 cm bequem und ergonomisch sitzen. Taschenhaken auf der Rückseite. Stapelbar und aufhängbar. Einfach zu säubern. Silberbeschichtetes Gestell RAL 9006. Maße: Sitzhöhe 45 cm. Sitzbreite 42 cm. Sitztiefe 40 cm. Wählen Sie den Sitz, der zu 100 % aus recyceltem Material bezogen ist.