Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    Google-Übersetzung,
    Eine Zuschauertribüne. Drei Sitze, Rückseite des Rahmens mit Fächern für Sitzkissen, fahrbar mit stabilen Rollen. Einfach zu verstauen mit Teleskop-Auf-Zu-Funktion. Maße: in Lagerposition (BxTxH) 225x61x130 cm, geöffnet 225x151x130 cm. Gestell Melamin weiß. Drei Sitze, die zum Austausch der Polsterung werkzeuglos voneinander gelöst werden können. Für gepolsterte Polsterung 2 Standard-Farbkombinationen. Für die obere Ebene und die Rückenlehnenpolsterung in türkisem oder anthrazitfarbenem Stoff erhältlich. Die mittlere Ebene ist immer hellgrau und die unterste Ebene immer anthrazit. Stoff Aura UV, 100 % behandeltes Polyester. 100 000 Martindale, UV-Schutz, wasserdicht, antimikrobielle Behandlung, Brandschutzklasse EN 1021-1, SL1.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer89720
    • ProduktfamilieAudimax
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1310
    • Breite (mm)2210
    • Tiefe (mm)1510
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)220
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit