Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Google-Übersetzung,
Snakes verschiedene Module machen es einfach, für verschiedene Lernsituationen zu dekorieren. Abschnitt zurück. Maße: Sitzhöhe 43 cm. B50xT62xH115 cm. Kalter Schaum. Die Stäbe silberbeschichtet, RAL 9006. Bekleidet mit Standardstoff X2.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersittmodul-snake-500-lag-rygg
  • ProduktfamilieSnake
  • ProduktgruppeSofa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1150
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit