Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BARIS 52 LED
BARIS 52 LED
    Archiviert

    BARIS 52 LED

    Charakteristik:
    Hänge- oder Aufputz-Beleuchtungslampe mit klassischen Proportionen und modernem Design. Die Lampenkonstruktion erlaubt die Schaffung von Linien mit einer Länge von bis zu 6 Metern ohne Verbindungen zwischen Profil und Schirm. Gerade Verbinder und leuchtende Eckprofile in Form der Buchstaben L, T, X ermöglichen die Gestaltung praktisch unbegrenzter gerader Linien, Figuren und Muster. Das Lampengehäuse wurde aus einem anodisierten Aluminiumprofil in grauer Farbe oder einem in weißer oder schwarzer Farbe gestrichenem Aluminiumprofil ausgeführt (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form einer dedizierten, elastischen und opalisierten Blende, die die Lampe gleichmäßig beleuchtet oder einem Raster, das die strengen Anforderungen im Hinblick auf Blendschutz UGR<19 erfüllt.

    Modularität und Trennungsmöglichkeiten der Lampe ermöglichen den Austausch von elektronischen Elementen, wie LED-Streifen, Netzteil und Austausch des Diffusors. Das Lampenprofil wurde für die Zusammenarbeit mit intelligenten IOT-Modulen ausgelegt, was zusätzlich die Optimierung des Leuchtniveaus und der Menge an geliefertem Licht ermöglicht, und auch für die direct/indirect Version, die die Ausrichtung eines Teils des Lichts nach oben, für die Deckenbeleuchtung, ermöglicht.

    Die Hängeleuchte ist nicht mit Komponenten des Aufhängesystems ausgestattet. Aufgrund der großen Möglichkeiten der Personalisierung der Lampe, sind die Zahl der Stromversorgungs- und Trägeraufhängungen mit einer Länge von 1,2 m sowie Aufputzdosen zusätzlich nach konkreten Bedürfnissen aus dem Zubehör auszuwählen.

    Anwendungsbereiche:
    Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen diese Lampe dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume, Konferenzsäle, Verbindungswege und überall dort, wo die Schutzart IP44 gefordert wird.



    Achtung:

    Für BARIS 52 LED-Leuchten ist es notwendig, separat einen Diffusor von entsprechender Länge zu bestellen, für jede Linie einzeln. Dies ermöglicht Ihnen, eine Linie von bis zu 25 Metern mit einem einheitlichen Diffusor (ohne sichtbare Lücken und Fugen Diffusoren) zu schaffen.

    Für die OPAL-Version ist es der "Baris 52 PLX (...) Diffusor" in Längen von 1,5 bis 25 Metern, der in einem Stück geliefert wird (alle 0,5 Meter geschnitten).

    Für die UGR-Ausführung ist es ein mattierter transparenter Diffusor "Baris 52 UGR (...)" in Längen von 1,5 bis 25 Metern, der in einem Stück geliefert wird (Schnitt alle 0,5 Meter). Die Raster, dank derer ein niedriger Blendungsindex erreicht wird, sind bereits im Leuchtenindex enthalten (sie müssen nicht zusätzlich bestellt werden).

    Bei der PRM-Version (in Vorbereitung) ist es der prismatische Diffusor Baris 52 PRM (...) in Längen von 1,5 bis 25 Metern, der in einem Stück geliefert wird (alle 0,5 Meter geschnitten).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbaris-52-led
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente