Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

Google-Übersetzung,
  • Passend für Pumpen der Serien 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE und 3XLM
  • Schwere Gusseisenkonstruktion
  • Einzelführungsrohr-Design mit automatischer Ausrichtungsfunktion
  • Modelle für explosionsgefährdete Bereiche mit Bronzeklaue erhältlich
Spezifikation
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePump Components
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit