Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors
LiftMaster

LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors

Google-Übersetzung,

Die kundenspezifischen Lösungen von LiftMaster ® sind integrierte Pakete, die eine nahtlose Integration eines motorisierten gewerblichen Türsystems gewährleisten. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Funktionen und Zubehör von LiftMaster vereinfacht den Prozess der Bestimmung der besten Lösung für Ihre spezifische automatische Türantriebsanwendung.

Ideal für Anwendungen mit begrenzten Stundenzyklen, sind die leichten gewerblichen LiftMaster-Torantriebe stark, leistungsstark und äußerst zuverlässig.

  • Für kleinere, leichtere Sektionaltore mit leichten Lastwechselanforderungen.
  • Nennbetriebszyklus: Maximal 10 Zyklen pro Stunde; Weniger als 25 Zyklen pro Tag.
  • Wandhalterung an kleinen Sektionaltoren.

MERKMALE

Geschäftskonnektivität

Überwachung und Steuerung – myQ Smart Facility Access ist eine Cloud-basierte Softwarelösung, die Echtzeitdaten und -analysen an eine gewerbliche Einrichtung liefert.

myQ Dock Management – Analysieren Sie die Lade-, Wende- und Verweilzeit an jedem Dock in der Einrichtung und treffen Sie datengesteuerte Entscheidungen, die es Ihnen ermöglichen, den Überblick vom Perimeter bis zum Dockbereich zu behalten.

Echtzeit-Warnungen – Bleiben Sie auf dem Laufenden und behalten Sie die Kontrolle über Zugangspunkte zu Einrichtungen mit Echtzeit-Benachrichtigungen, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Unternehmenssicherheit und -sicherheit

Sicherheitsstandards - Erfüllt die Sicherheitsstandards UL 325.

Gewerbliche Sicherheitssensoren – Schützen Sie Menschen und Fahrzeuge mit Sicherheitssensoren und Zubehör, die verhindern, dass sich die Tür bei Hindernissen schließt.

Security+ 2.0® - Sichern Sie den Zugang zu Einrichtungen mit Security + 2.0-Technologie, Öffnung nur für registrierte Geräte.

Kommerzielle Macht

Nennstrom – 120 V AC, 60 Hz Spannung, 1,5 A Nennstrom

UL-gelistet

Reduzierter Wartungsaufwand – Verlängern Sie die Lebensdauer der Hardware und reduzieren Sie den Wartungsaufwand durch reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb.

Zugriff sicherstellen – Stellen Sie den Zugriff auf die Einrichtung sicher, wenn der Strom ausfällt, indem Sie eine Batteriesicherung (485LM, optionales Zubehör) hinzufügen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlj8900w-jackshaft-door-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeLight-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika