Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAT Barrier Gate Operator
LiftMaster

MAT Barrier Gate Operator

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

  • Ausgelegt für 6000 Zyklen pro Tag bei einer Öffnungsgeschwindigkeit von 2,5 Sekunden.
  • Batterie-Backup sorgt dafür, dass der Antrieb läuft und der Verkehr auch dann weitergeht, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist (Batterie mit einer Nennleistung von bis zu 900 Zyklen).
  • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

MERKMALE

Gate-Macht

Hohe Verkehrsleistung – LiftMaster® Schrankenantriebe mit Gleichstromversorgung für hohes Verkehrsaufkommen und Batterie-Backup halten den Verkehr fließend und bieten 24 Stunden am Tag einen einfachen Ein- und Ausgang.

Hohe Verkehrssicherheit – Security+ 2.0 Patentierte Mehrfrequenz-Sicherheitsfunktechnologie eliminiert praktisch Interferenzen und bietet Ihnen schnellen und sicheren Zugang mit verbesserter Reichweite und Leistung.
Kann so eingestellt werden, dass es gemäß der Einhaltung der Feuerwehrvorschriften nicht geöffnet wird.

Reibungsloser Betrieb – Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung, indem Sie den Verschleiß durch einen reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb reduzieren.

GARANTIE

  • Schrankgarantie: 10 Jahre
  • Elektronische und mechanische Komponenten: 2 Jahre
Technische Spezifikation
  • Referenznummermat-barrier-gate-operator
  • ProduktfamilieGate Operators
  • ProduktgruppeBarrier Gate Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
  • IFCClassificationAusstieg
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRising arm vehicular barriers
  • Klassifizierung11 12 33.13
  • Format2014TitelLift Arm Parking Gates
  • OmniClassNummer23-11 23 19
  • OmniClassTitelParking Gates

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika