Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate
HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate

    HDN - platform lift - lifting platform - hidden in the floor - hidden lift - lift for wheelchair users - easy to integrate

    Google-Übersetzung,

    HDN ist ein Lift, der einfach zu installieren und in jeden Raum zu integrieren ist, da die Hebeplattform in den Boden eingebaut ist. Sein dezentes Design sorgt für eine elegante Integration in ein bestehendes Gebäude oder ein neues Bauprojekt, unabhängig von dessen Ästhetik oder architektonischem Stil.

    Nach der Installation kann die Oberfläche der Hebebühne passend zum umgebenden Boden dekoriert werden, indem sie beispielsweise mit den gleichen Fliesen, Pflasterplatten, Teppichen oder Matten belegt wird. So fügt sich der HDN-Lift dezent in die bestehende Umgebung ein. Bei Nichtgebrauch sitzt die Hebeplattform bündig im Boden, was den HDN zu einer praktischen und ästhetisch ansprechenden Lösung macht, wenn Sie einen Lift für einen geringen Höhenunterschied benötigen, um Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrern zu helfen.

    Ein anpassungsfähiger Lift, der für jeden Standort geeignet ist
    Ein FlexStep-Lift ist einfach zu installieren und erfordert keine Änderungen an der Ästhetik des Standorts, da er in den Boden eingebaut ist. Auf diese Weise kann das HDN an jede Installation angepasst werden. Das HDN eignet sich am besten für Orte mit kleinen Höhenunterschieden, beispielsweise wenn es ein oder zwei Stufen in Ladentüren oder Eingängen zu Hotellobbys gibt. Ein HDN-Lift hilft Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehbehinderung sicher und diskret, Zugang zu Orten zu finden, die auf den ersten Blick für alle leicht zugänglich erscheinen.

    Ein integriertes Design mit einem reibungslosen und sicheren Hebevorgang
    HDN repräsentiert genau die Definition der Art von Innovationen in der Wohlfahrtstechnologie, die wir heute zunehmend sehen. Auf einen Schlag kombiniert es einen reibungslosen und sicheren Hebevorgang mit einem leicht integrierbaren Design. Da der HDN in den Boden eingebaut wird, muss lediglich die Oberfläche der Hebebühne an die Umgebung angepasst werden. Die Oberfläche kann mit Holz, Marmor, Granit, Pflastersteinen, Kopfsteinpflaster, Teppich, Vinyl, Matten und Fliesen belegt werden.

    Während das Design des HDN auf den ersten Blick einfach aussieht, verbirgt sich im Inneren ein sicherer und robuster Mechanismus mit hoher Tragfähigkeit. Der HDN verfügt über einen patentierten Hebemechanismus, um sicherzustellen, dass die Plattform bei einem reibungslosen Betrieb eben bleibt. Ein Sicherheitsschutz fährt automatisch um die Kante der Plattform herum, um zu verhindern, dass Rollstühle während des Betriebs wegrollen, und schließt jedes Risiko aus, sich im Mechanismus zu verfangen. Sie möchten mehr über unseren HDN-Lift und andere Wohnhilfen für Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer erfahren? Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler, um Hilfe bei Ihrer Anfrage zu erhalten.


    #Hebebühne #Lift #Rollstuhl #Plattformlift #Heben #Barrierefreiheit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhdn-platform-lift-wheelchair
    • ProduktfamiliePlatform Lifts
    • ProduktgruppeHDN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1430
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Aufzugsanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika