Die Terrassenhalterung für halbrunde Rinne ist perfekt für Terrassen und Balkone. Das spezielle Design sammelt Wasser von Decks besser als andere Halterungen. Die Halterung hat eine feste Rückseite und einen Clip vorne zur Befestigung der halbrunden Dachrinne. Dieses Produkt besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl in 5 mm Dicke. Das Pulver wird sorgfältig entwickelt, um perfekt zum vorbeschichteten Material zu passen, und es wird kein Unterschied im Design auftreten. Gemäß den geltenden europäischen Normen (EN 1462:2005) müssen alle Halterungen für Regenwassersysteme nach ihrer Tragfähigkeit klassifiziert werden. Die EN-Norm hat zwei Belastungsklassen H (750 N) und L (500 N). Die Terrassenkonsole KRD ist nach dieser Norm mit Ergebnis der Klasse H (hohe Belastbarkeit) geprüft und zugelassen.