Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 150

    Google-Übersetzung,
    Ein einzelnes Endstück mit universeller Geometrie, das sowohl auf die rechte als auch auf die linke Seite der Dachrinne passt. Es bietet eine leckagefreie und effiziente Lösung. Die Abschlüsse sind selbstdichtend mit einer langlebigen EPDM-Dichtung. Das Endstück wurde so entwickelt, dass es an die Rinne passt und ohne Befestigungsmittel oder Silikon installiert werden kann. Es spart sowohl Zeit als auch Geld. Das tiefe Design der Stoppenden bietet eine große Toleranz, wenn Sie die Rinne nicht perfekt schneiden. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,6 mm (außer Magestic, das ein unbeschichtetes Material ist). Aufgrund des hochwertigen Stahls, beschichtet oder unbeschichtet, altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrg-150
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit