Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
    Lindab

    Gutter joint for half round gutter 100

    Google-Übersetzung,
    Die Rinnenverbindung mit ihrem innovativen Design hat eine Gummidichtung für eine bessere und garantiert wasserdichte Installation. Die langlebige EPDM-Dichtung wird werkseitig mit zwei Klebepunkten befestigt und bleibt so beim Einbau in der richtigen Position. Das Dachrinnengelenk sorgt mit seiner perfekten Passform und Schnappfunktion für eine feste und dauerhafte Installation an der halbrunden Dachrinne. Absolut keine Notwendigkeit für Silikon oder andere Dichtmittel. Silikon trocknet und liegt nicht dicht an der Oberfläche der Dachrinne an und es besteht die Gefahr, dass es ausläuft. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,7 mm und EPDM-Gummi (außer Magestic, das ein nicht beschichtetes Material ist). Aufgrund des hochwertigen Stahls altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrsk-100
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit