Single Emission Uplights für Außenanwendungen. Die natürliche weiße LED-Lichtquelle mit mittlerer Flutlichtverteilung besteht aus 1 Powerled-LED mit CCT von 4000 K und einem CRI 80; Der Lichtstrom der Quelle beträgt 529 lm bei einer Nennlichtausbeute von 132,3 lm/W. Der Gerätekörper besteht aus Aluminium-Druckguss en ab - 46100 und verfügt über eine schwarze Oberfläche, verarbeitet mittels offenporiger Eloxierung + Pulverbeschichtung; Der Diffusor besteht aus extra klarem Glas - gehärtet. Die Schutzart ist IP68; das Gesamtgewicht beträgt 0,2 kg. Der Netzteiltreiber ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Die aufgenommene Gesamtleistung beträgt 4 W. Das Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Länge von 1 m. Das Gerät verfügt über Schutzklasse III und kann mit einem Außengehäuse Code 99650 (für Beton oder Mauerwerk) auf dem Boden montiert werden. Entspricht der Norm EN 60598-1 und ihren spezifischen Bestimmungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanisch-Samoa | Kanada | Ägypten |
Albanien | Armenien | Australien | USA | Marokko |
Andorra | Aserbaidschan | Cookinseln | Südafrika | |
Belgien | Bahrain | Fidschi | ||
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Föderierte Staaten von Mikronesien | ||
Bulgarien | Bhutan | Französisch-Polynesien | ||
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Guam | ||
Deutschland | Brunei Darussalam | Kiribati | ||
Estland | China | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | ||
Färöer | Georgien | Marshallinseln | ||
Finnland | Hongkong | Nauru | ||
Frankreich | Indien | Neukaledonien | ||
Gibraltar | Indonesien | Neuseeland | ||
Griechenland | Irak | Niue | ||
Guernsey | Iran | Nördliche Marianen | ||
Irland | Israel | Norfolkinsel | ||
Island | Japan | Osttimor | ||
Isle of Man | Jemen | Palau | ||
Italien | Jordanien | Papua-Neuguinea | ||
Jersey | Kambodscha | Pitcairninseln | ||
Kroatien | Kasachstan | Salomonen | ||
Lettland | Katar | Samoa | ||
Liechtenstein | Kirgisistan | Tokelau | ||
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Tonga | ||
Luxemburg | Kuwait | Tuvalu | ||
Malta | Laos | Vanuatu | ||
Moldawien | Libanon | Wallis und Futuna | ||
Monaco | Macao | |||
Montenegro | Malaysia | |||
Niederlande | Malediven | |||
Nordmazedonien | Mongolei | |||
Norwegen | Myanmar (Birma) | |||
Österreich | Nepal | |||
Polen | Nordkorea | |||
Portugal | Oman | |||
Rumänien | Pakistan | |||
Russland | Palästina | |||
San Marino | Philippinen | |||
Schweden | Saudi-Arabien | |||
Schweiz | Singapur | |||
Serbien | Sri Lanka | |||
Slowakei | Südkorea | |||
Slowenien | Syrien | |||
Spanien | Tadschikistan | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | |||
Tschechische Republik | Thailand | |||
Ukraine | Türkei | |||
Ungarn | Turkmenistan | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | |||
Weißrussland | Vietnam | |||
Zypern | Weihnachtsinsel |