Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA
Archiviert

Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA

Eine quadratische Wandleuchte mit minimalistischem und modernem Design. Mit der Leuchte, die in der einflammigen oder zweiflammigen Version erhältlich ist, lassen sich eindrucksvolle Lichtspiele mit großer Wirkung schaffen. Die PowerLED Lichtquelle mit vier Leistungsstufen garantiert für einen geringen Stromverbrauch und ein sehr warmes Licht. Vedette_Q garantiert für große Vielseitigkeit bei der Verwaltung des Lichts: Der Lichtstrahl kann durch den Winkel der Optik kontrolliert werden, für verschiedene ästhetische Effekte, die zahlreichen Anforderungen gerecht werden. In den Leuchtenkörper eingebauter Driver mit Harzbeschichtung und Neoprenkabel sowie Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Die Wandleuchte wurde für die Außenbeleuchtung von Hotels und Privatwohnungen und für die Stadtbeleuchtung entwickelt.
Spezifikation
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • ProduktfamilieVedette
  • ProduktgruppeWall Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)73
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit