Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Leistungsstark, ideal für große Flächen Neueste LED-Technologie Ideal für große Flächen
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED High flux up to 1300lm Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Evo can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercristal-evo
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika