Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Konzipiert für Decken- und Wandmontageanwendungen in Bereichen mit Temperaturen bis -30 °C
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Decorative frame supplied on all individual models The batteries are recharged at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -30°C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Ice can be installed on ceilings or walls. It can also be installed recessed on walls with the optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercristal-ice
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika