Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notlichtleuchte Ausschließlich für die Wandmontage konzipiert Ideal zur Beleuchtung von Fluchtwegen in großen Räumen im Innen- und Außenbereich LED-Technologie der neuesten Generation
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Decorative frame supplied on all individual models Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercristal-wall
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika