Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Hohe Beleuchtungsleistung Ideal für Innen- und Außeninstallation VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN Die Standardfarbe von Prodigy XL ist weiß, aber es ist möglich, sie in jeder anderen Farbe lackieren zu lassen. Fügen Sie einfach im Bestellformular den Code A287 hinzu und geben Sie die RAL-Farbe und die gewünschte glänzende/opake Oberfläche an
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprodigy-xl
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)47
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika