Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Einbau in Zwischendecken Erhältlich in drei Formaten (runde Form Ø 85 mm, runde Form Ø 68 mm, quadratische Form 59 x 59 mm) Metallgetriebe in weißer oder grauer Farbe Ausgelegt für Anwendungen in Standardhöhe Hohe Lichtleistungen Inklusive symmetrischer und asymmetrischer Optik
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervialed-evo
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika