Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Gehäusedesign aus Aluminium Erhältlich mit Linsen für Standard- oder hohe Decken Hohe Lichtleistungen Symmetrische und asymmetrische Linsen enthalten
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervialed-tube
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)237
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika