Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED WALL - Emergency lighting luminaire

    Google-Übersetzung,
    LED-Notbeleuchtungsleuchte Entwickelt für Wandinstallationen Aluminiumgehäuse in weißer oder grauer Farbe Lichtquelle kann um 0°, 10° und 20° geneigt werden Inklusive symmetrischer und asymmetrischer Optik NEIGUNG DER LICHTQUELLE Die Leuchte verfügt über einen Mechanismus, der es ermöglicht, die Neigung der zu ändern Lichtquelle. Auf diese Weise ist es möglich, den Lichtkegel an die Beschaffenheit der Umgebung oder des zu beleuchtenden Objekts anzupassen.
    Spezifikation
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Maximum battery charge time of 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Wall can be installed on walls.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervialed-wall
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeVialed emergency luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)207
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika