Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Google-Übersetzung,

    Dies ist eine verstellbare 12-Watt-Einbauleuchte mit 3,5 Zoll Durchmesser für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden. Es handelt sich um eine leistungsstarke, leicht zu installierende Downlight-Lösung mit guter Lichtleistung, Energieeffizienz und schlankem Design. Geeignet für feuchte Standorte.

    Schwarz, Weiß, gebürstetes Nickel, geölte Bronze
    5-stufiger Farbwahlschalter
    Rund, quadratisch oder 2-flammig und 3-flammig

    Spezifikation
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / OB / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 3 5⁄8" (92mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 957

      Lumens per Watt Up to 84

      Power Factor >0.90

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3-5-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeLUNA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting