Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
    Liteline

    PEGA Linear - Surface or Suspended

    Google-Übersetzung,

    Die linearen Kanäle von PEGA sind schlank und haben eine niedrige Spannung. Sie eignen sich am besten für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung in Wohn-, Einzelhandels- und Gewerbeanwendungen. Erhältlich in den Optionen Festfarbe, Dimm-to-Warm, Tunable White OnCloud und RGBTW OnCloud.

    Oberflächenmontage oder aufgehängt

    Spezifikation
    • Application General / Accent

      Illumination

      Approved location Damp

      Beam Angle 42°

      Single Color 2700K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

      Dim-to-Warm 2000 K ~ 3000 K

      OnCloud Tunable
      White 2200 K ~ 6500 K
      Full Color + Tunable
      White RGB + 2200 K ~ 6500 K

      Certification cETLus (for tape and drivers)

      CRI 90+

      Dimming Yes*
      Dimming Technology TRIAC/ELV and Wireless

      OnCloud*
      Lumens Refer to Light Source


      Max. Op. Temp. 42°C (108°F)

      Min. Start Temp. -20°C (-4°F)

      Power Supply Type Constant Voltage

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Voltage 24V DC

      Warranty 3-Year

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpega-linear
    • ProduktfamilieLinear
    • ProduktgruppePEGA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting