Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
    Lithonplus

    Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm

    Klare Formensprache, modernes Design und hohe Funktionalität prädestinieren Rupal-Großformate für den Einsatz in einem anspruchsvollen architektonischen Umfeld. Dem Trend zu weitläufigen Flächen mit nur geringen Fugenanteilen wird mit Rupal beeindruckend entsprochen. Die Gestaltungsfreiheit drückt sich in der Vielzahl an Formen und den Möglichkeiten der Oberflächenverarbeitung und –veredelung aus.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:
      - Pflasterstein Großformate nach MFG 13 (DIN EN 1338 KID bzw. DIN EN 1339 KIDPU
      - Zwei Rastermaß-Systeme: 10 und 12,5 cm
      - Dicken 10, 14 und 18 cm
      - Zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten
      - Leicht gefaste Kanten (Diagonale max. 3 mm)
      - 4-seitige Verschiebesicherung (an den Seitenflächen) durch umlaufende Verzahnung
      - Abstandsnocken mit wechselnder Tiefe von 4 bzw. 5,5 mm (Typ 2)
      - Fugenfüllraum > 467 mm³ (Mittelwert pro cm Länge und cm Höhe)
      - Homogenisierte Thermohydratisierung- Leicht gefaste Kanten (Diagonale max. 3 mm)
      - Kalibrierte Höhe mit einer zulässigen Höhentoleranz +/- 2 mm
      - Oberflächenschutz »b.c.s.-Technologie« möglich
      - Zubehör: Rupal Green als Rasenfugen-Längsstein
      - Maximale Belastungsklasse: Bk 0,3-1,8
      - Gerne erstellen wir Ihnen individuelle Konstruktionsempfehlungen.

      Einsatzbereiche:
      Fußgängerzonen, Plätze, Verkehrsberuhigte Einkaufsstraßen, Rad- und Gehwege

      Formatübersicht (Länge x Breite):
      75 x 37,5 cm
      75 x 75 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrupal_system-12_5_10cm
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit