Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manifold Cabinet UNI 350
LK

Manifold Cabinet UNI 350

Google-Übersetzung,
LK Universalrohre, PEX und PAL, können sowohl für Heizkörper- und Fußbodenheizung als auch für Leitungswasser und Kühlung verwendet werden. Das Universal-System wurde gemäß den strengsten Vorschriften und Testmethoden des Marktes getestet und zugelassen, nämlich den Bauvorschriften des schwedischen Amtes für Wohnungsbau, Bauwesen und Raumordnung, der Nordtest-Methode und kontinuierlichen Hygienetests gemäß der europäischen Norm EN 21003. Die universal system umfasst ein breites Sortiment an Rohren, Installationskomponenten, Installationsschränken, Verteilern, Fittings und Ventilen. In vielen Fällen können wir vorgefertigte Lösungen anbieten, um Ihnen die Montagearbeit zu erleichtern.
Spezifikation
  • The cabinets are manufactured from powder coat painted sheet steel, colour white RAL 9016. All cabinets are NT VVS 129 approved. LK Manifold cabinet UNI can be recessed into a wall; use LK Frame/hatch UNI INB for this type of installation. LK Manifold cabinet UNI can also be mounted onto wall; use LK Frame/hatch UNI UTV for this type of installation together with LK Base UNI. When LK Manifold Cabinet UNI 550 is installed in a ceiling, use LK Frame/hatch UNI 550 TAK. NOTE! The manifold cabinet, frame/hatch and base are separate items and must be ordered individually. The cabinet is intended for 2 pcs LK Manifolds with max number of outlets as shown in table. The brackets for the manifolds are supplied in the cabinet. The brackets are easily repositioned to connect pipes from below or above. A complete LK Drainage bend is supplied for passage through a wall with a leakage indicator from the manifold cabinet. A protective bag for covering the cabinet during construction period is included. NOTE! In cases were a feed pipe is drawn inside the cabinet, the maximum number of outlets may be reduced. To maximize the number of outlets in the manifold cabinet the cold tap water pipe should be placed on the left side in the cabinet and serve the lower manifold. The hot tapwater pipe should be placed on the right side and connected to the upper manifold.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1881315
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameDoors for heating equipment
  • UNSPSCCode40101832
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit