Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2434401
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeAutomation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)112
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)16
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)0.125
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Klassifizierung22 33 13.16
  • Format2014TitelThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-27 11 19 13 11
  • OmniClassTitelDigital Heating Controllers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit